text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™ FX

Los gabinetes EDGE™ FX están disponibles en tamaños de 1U, 2U y 4U que pueden montarse en racks o gabinetes de 19 pulgadas, así como en otros modelos que pueden montarse en el suelo. Combine estos gabinetes con los módulos, paneles, troncales, arneses y jumpers EDGE para experimentar una solución líder en la industria. Su profundidad reducida permite la instalación en racks de 4 postes o en cajas de piso de terceros.


Products

产品编码 Product Name
EDGE-04U-FP EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels
EDGE-02U-FP EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 2 rack units, holds 16 EDGE Solutions Modules or Panels
EDGE-FZB-04U EDGE™ Solutions Housing, fixed, fiber zone box, four rack units, holds 32 EDGE modules or panels
EDGE-01U-EMOD EDGE™ Solutions Mounting Bracket, accommodates up to eight EDGE modules and/or panels within a one rack unit space
EDGE-01U-FP EDGE™ Housing, FX, 1 rack units, holds 8 EDGE Solutions Modules or Panels