CCH-Verteilerfeldgehäuse
Die CCH Verteilerfeldgehäuse können mit Verteilerfeldern für Single-mode und Multimode Anwendungen bestellt werden. Sie sind mit Beschriftungsstreifen ausgestattet und es können, falls notwendig, weitere Komponenten hinzugefügt werden, um ein LWL-Verteilerrack für die verschiedensten Anwendungen aufzubauen.
Panels per Housing
Dimensions (H x W x D)
Housing Color
Black
Height Unit
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CCH-01U | Closet Connector Housing (CCH), one rack unit, holds two CCH connector panels | |
| CCH-02U | CCH-Verteilerfeldgehäuse, zwei Höheneinheiten, für vier CCH Verteilerfelder | |
| CCH-03U | Closet Connector Housing (CCH), three rack units, holds six CCH connector panels | |
| CCH-04U | CCH-Verteilerfeldgehäuse, vier Höheneinheiten, für 12 CCHE Verteilerfelder |