Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur
Die Everon® EA Plug & Play™ CP (Consolidation Point) Anschlussschnur ist eine vorkonfektionierte Lösung für leistungsfähige Datenverbindungen. Sie verwendet flexible Kat.7 Litzenleiterkabel, die auf der einen Seite mit einem Keystone KS500S RJ45 Modul und auf der anderen Seite mit einem RJ45 Stecker abgeschlossen sind. Das Modul besitzt eine integrierte, selbstschließende Staubschutzklappe. Die Anschlussschnur ist vorkonfektioniert und geprüft, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Außerdem enthält sie einen geringen Anteil an flammwidrigem Material. Sie entspricht den Normen ISO/IEC 11801 und EN 50173 und macht den Alien-NEXT-Test überflüssig. Sie ist für Power-over-Ethernet-Anwendungen bis 90 W zugelassen und erfüllt die Typ 4 Klasse 8 nach Standard. Das RJ45-Modul ermöglicht eine werkzeuglose Installation in Verteilerfeldern.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CCABGB-F1086-A100-C0 | Everon® Copper Datacom Consolidation Point Patch Cord Class EA, 4 pairs, AWG26/7, with RJ45 plug to KS500S Jack, Gray, 10 m | |
| CCABGB-F1086-A100-CC | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur, 4 Paare, AWG26/7, BauPVO Cca, mit mit RJ45 Stecker auf KS500S Modul, grau, 10 m | |
| CCABGB-F1086-A150-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur, 4 Paare, AWG26/7, mit mit RJ45 Stecker auf KS500S Modul, grau, 15 m | |
| CCABGB-F1086-A200-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur, 4 Paare, AWG26/7, mit mit RJ45 Stecker auf KS500S Modul, grau, 20 m |