text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Terminal Halterung

Die speziell geschützte Pushlok® Steckverbindertechnologie ist die entscheidende Komponente, die kleinere Terminals als je zuvor für FTTX-Netzwerke ermöglicht. Entworfen für die Verwendung in nahezu jeder Zugangsnetzwerkumgebung. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, wenn der Platzverbrauch kritisch ist, wie an Geb-äudefassaden oder in Antennen-Netzwerken (Mast- oder Strangmontage). Verbesserte Ästhetik für bessere Akzeptanz beim Endverbraucher bei Fassadeneinsatzbereichen.Um die Zugängigkeit und die Installation von Evolv® HC Terminals zu verbessern, stehen drei Arten von Halterungen zur Verfügung: eine Wand- und Masthalterung, eine Halterung im Schacht und eine Halterung für die Befestigung an Stahlseilen.


Products

Product Number Product Name
EHC-BKT-HH Evolv® HC Terminal Halterung, Befestigung im Schacht, kompatibel mit allen Evolv Terminals (2, 4, 6, 8, 8, 12 und 16 Anschlüssen)
EHC-BKT-Strand Evolv® HC Terminal Halterung, Besfestigung am Stahlseil, kompatibel mit allen Evolv Terminals (2, 4, 6, 8, 8, 12 und 16 Anschlüssen)
EHC-BKT-Wall Evolv® HC Terminal Halterung, Wand- und Mastbesfestigung, kompatibel mit Terminals mit 8, 12 und 16 Anschlüssen (für Anschlüsse in zwei Reihen)