CCHE Spleißkassette mit Pigtails
Die vorkonfektionierten Spleißkassetten für das Closet Connector Housing (CCH) ermöglichen eine schnellere Spleißung vor Ort und ein einfaches modulares Management der Konnektivität im Gehäuse. Sie sind vorgeladen und vorkonfektioniert, um ein schnelles Spleißen von Einzel- oder Ribbon-Pigtails zu ermöglichen, wobei die gleiche platzsparende Plattform wie bei den Standard-CCH-Spleißkassetten verwendet wird.
Die vorkonfektionierten Spleißkassetten reduzieren den Arbeitsaufwand vor Ort und optimieren Funktionen und Komponenten für Effizienz im Feld. Sie sind mit einem 2 m Pigtail vorkonfektioniert und enthalten alle verfügbaren CCH-Panel-Steckverbinderoptionen. Die farbigen 250 µm Fasern erleichtern das Spleißen. Die Zugentlastung ist bereits vormontiert. Die vorkonfektionierten Kassetten machen separate Spleißschalen oder -gehäuse überflüssig, so dass das Spleißen in komfortableren Arbeitsbereichen außerhalb des Rack-Gehäuses erfolgen kann. Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Fasern in einer einzelnen Kassette, ohne die anderen Fasern zu stören. Jede Kassette wird mit einer vorkonfektionierten CCH-Adapterplatte nach Wahl des Kunden geliefert, einer Schiene für die Verwendung mit CCH-01U/2U/3U-Gehäusen und zwei Schienen für die Verwendung mit CCH-04U-Gehäusen. Gummis und Kabelbinder zur zusätzlichen Zugentlastung sowie Geflechtschläuche zum Schutz des Einführungskabels sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Spleißkassetten werden mit der entsprechenden Anzahl und Art von Schrumpfschläuchen geliefert.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CCHE-CS12-AD-P00QE | CCHE Spleißkassette mit Pigtails | |
| CCHE-CS12-AE-P00RE | CCHE Spleißkassette mit Pigtails | |
| CCHE-CS24-AD-P00QE | CCHE Spleißkassette mit Pigtails | |
| CCHE-CS24-AE-P00RE | CCHE Spleißkassette mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex mit Staubschutzklappe, OS2 | |
| CCHE-CS36-AE-P00RJ | CCHE Spleißkassette mit Pigtails, 36 F, LC UPC duplex mit verschließbaren Klappen, Singlemode (OS2), Ribbon | |
| CCHE-CS36-AF-P00RJ | CCHE Spleißkassette mit Pigtails, 36 F, LC APC duplex mit verschließbaren Klappen, Singlemode (OS2), Ribbon |