text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-SPLKIT-CR

Eco Splice Cassette Kit  Splice organizer for ECO panel - universal splice trays with holders for crimp splices

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECO-SPLKIT-CR
Fiber Category Multimode / Single-mode
Splice option Yes
Application Data Center,  Enterprise Networks 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Temperature Range, Operation -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
Design
Fiber Count 24
Number of Splice Protectors 0
Dimensions
Weight 0.1 kg
Ordering Information
Package Contents 2 x Standard Splice cassettes, 1 x cover, 2 x holder for crimp, protector tube, tie
Units per Delivery 1/1