Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone
Product Series / Type
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CAXCSE-00001-C001 | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Boîtier saillie pour EUROMOD, LJ6C, 45x45, 86X86x45, 146x86 , Blanc | |
| CAXCSE-00001-C010-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x12.5mm, plat, blanc | |
| CAXCSE-00001-C040 | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone | |
| CAXCSE-00101-C010-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x25mm, plat, blanc | |
| CAXCSE-00101-C020-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur LJ6C, 38x25mm, plat, blanc | |
| CAXCSE-00101-C021-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 1 adapteur, 86x86, Blanc | |
| CAXCSE-00101-C030-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc | |
| CAXCSE-00101-C031-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant 45x45 Pour 1 adapteur 45x45 | |
| CAXCSE-00101-C041-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone | |
| CAXCSE-00201-C010-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x50mm, plat, blanc | |
| CAXCSE-00201-C011-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant EUROMOD pour 2 adapteurs, 86x86, Blanc | |
| CAXCSE-00201-C021-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 2 adapteurs, 86x86, Blanc | |
| CAXCSE-00401-C011-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant EUROMOD pour 4 adapteurs, 146x86, Blanc | |
| CAXCSE-00401-C021-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C , pour 4 adapteurs 146x86 | |
| UAXCSE-S0101-C040-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-S0201-C040-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 2 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-U0201-C001 | Everon® Prise de terminaison de communication de données en cuivre VOL et Keystone, boîtier de montage mural pour 2 modules RJ45, 78x70, blanc | |
| UAXCSE-V0101-C010-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur EUROMOD, incliné, 50x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-V0101-C020-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur LJ6C, incliné, 38x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-V0101-C030-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-V0101-C031-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 22,5x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| UAXCSE-V0201-C030-BP | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 2 modules RJ45 (VOL ou Keystone), blanc | |
| XE005316866 | Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, 86x86 mm, 2 ports avec empreinte VOL, droit, blanc |