CGKS10TS1U4216U400
Compact LCP (cLCP) Housings 96 F, Gray, SC APC Connectors, ALTOS® Loose Tube, Gel-Filled Cable, No Splitters, Single-mode (OS2), 50 ft
通用规范
| 产品编码 | CGKS10TS1U4216U400 |
| Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de montagem | Montagem em poste, Montagem em pedestal, Montável em parede |
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Atende às seções aplicáveis da Telcordia GR-3125-CORE e GR-771-CORE, Módulos divisores qualificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Projeto
| Número de cabos de distribuição | 2 |
| Contagem de porta de distribuição | 96 |
| Contagem de porta do alimentador | 12 |
| Tipo de cabo de distribuição | ALTOS® loose tube preenchido com gel |
| Opção de tonificação externa | Tonificação |
| Configuração do alimentador | Um cabo alimentador |
| Tipo de cabo de entrada | ALTOS® loose tube preenchido com gel |
| Contagem de emenda passante | Sem emendas |
| Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
| Comprimento do cabo alimentador e de distribuição | 16 m |
Especificações do conector
| Polida | APC |
| Tipo de conector | SC |
| Cor da carcaça | Cinza |
Especificações - Conector A
| Cor da carcaça | Cinza |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, stubbed, gray, 96F, SC APC connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 50 ft |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications