Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Cable Entry
Rack Units
Cabinets
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack |