

CTX3C08BJYZZUN
Centrix® WDM Cassette 8 channel Mux or DeMux, 1470-1610 with 1310 port, SC UPC
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Abmessungen
Höhe | 1,3 mm |
Breite | 31,8 mm |
Tiefe | 29,8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |