text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™

Os gabinetes EDGE™ são soluções de hardware de fibra óptica pré-terminadas de alta densidade. Eles oferecem densidade de conectores líder na indústria e acesso fácil para permitir movimentações, adições e alterações (MACs) mais rápidas. Disponíveis em configurações para 96, 144, 288 ou 576 fibras.
Podem ser montados em rack ou gabinete e são ideais para data centers, aplicações de rede local (LAN) e rede de área de armazenamento (SAN), bem como redes corporativas.

You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
EDGE-01U EDGE™ Housing, 1 rack unit, holds up to 8 EDGE modules or panels
EDGE-01U-SP Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 12 módulos ou painéis EDGE
EDGE-02U Gabinete EDGE™, 2U, cinza, comporta até 24 módulos ou painéis EDGE
EDGE-04U Gabinete EDGE™, 4U, cinza, comporta até 48 módulos ou painéis EDGE