text.skipToContent text.skipToNavigation

EG01-UM0593Q-08

EDGE™ Preloaded Housings  EDGE-01U with 8 Multimode Modules

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EG01-UM0593Q-08
产品类型 配线箱
环境 室内
光纤类别 多模
接入类型 前面后面滑动接入
应用 数据中心,  企业网 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
模块数 8
光缆引入类型 侧面毛刷入口
面板数 8
配线箱颜色 银色
颜色 银色
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 96
Lock Position 后面
尺寸
高度 44 mm
宽度 432 mm
订购信息
包装内容物 EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label