EG02-UM0489G-12
EDGE™ Preloaded Housings EDGE-02U with 12 Single-mode Modules
通用规范
| 产品编码 | EG02-UM0489G-12 |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 环境 | 室内 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 接入类型 | 前面后面滑动接入 |
| 应用 | 数据中心, 企业网 |
| Brand | EDGE™ |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 可锁 | 是 |
| 模块数 | 24 |
| 光缆引入类型 | 侧面毛刷入口 |
| 面板数 | 24 |
| 配线箱颜色 | 银色 |
| 颜色 | 银色 |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 光纤容量 | 288 |
| Lock Position | 后面 |
尺寸
| 高度 | 88 mm |
| 宽度 | 432 mm |
订购信息
| 包装内容物 | EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |