text.skipToContent text.skipToNavigation

E802-UM05E6Q-18

EDGE8™ Preloaded Housing  EDGE8-02U with 18 Multimode Modules

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 E802-UM05E6Q-18
产品类型 配线箱
环境 室内
光纤类别 多模
接入类型 前面后面滑动接入
应用 数据中心,  企业网 
Brand EDGE8™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
模块数 36
光缆引入类型 侧面毛刷入口
面板数 36
配线箱颜色 银色
颜色 银色
对屏蔽 EDGE8™
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 288
Lock Position 后面
尺寸
高度 88 mm
宽度 432 mm
订购信息
包装内容物 EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label