text.skipToContent text.skipToNavigation

E81S-UM04E8G-09

EDGE8™ Preloaded Housing  EDGE8-01U-SP with 9 Single-mode Modules

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer E81S-UM04E8G-09
产品类型 配线箱
环境 室内
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 前面后面滑动接入
应用 数据中心,  企业网 
Brand EDGE8™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
模块数 18
光缆引入类型 侧面毛刷入口
面板数 18
配线箱颜色 银色
颜色 银色
对屏蔽 EDGE8™
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 144
Lock Position 后面
尺寸
高度 44 mm
宽度 432 mm
订购信息
包装内容物 EDGE8® Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label