text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSE-00001-C040

Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone  Surface mounting box, for 80x80 mm face plates, white

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收和无重金属 
无卤
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
片数 1
颜色 白色, RAL9010
机械特性
再现性 多次重复使用的
尺寸
高度 80 mm
宽度 80 mm
订购信息
Shipping Weight 260 g
每次交付的单元数 1/1
Both footprints VOL and Keystone are supported

Easy mounting of modules 

Easy assembling and removing adapter to the frame

Area dedicated to label port identifier

No special tools required for installation

Standard white color for all terminal solution

Angled adaptor reduce the tensile on the patchcord and the cable