text.skipToContent text.skipToNavigation

UAXCSE-U0201-C001

Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone  Wall Surface mounting box for 2 modules RJ45, 78x70, white

通用规范
产品编码 UAXCSE-U0201-C001
无卤
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收 
无卤
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
设计
颜色 白色
端口数 2
Footprint Keystone and VOL
尺寸
高度 70 mm
宽度 78 mm
深度 39.5 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Both footprints VOL and Keystone are supported

Easy mounting of modules 

Easy assembling and removing adapter to the frame

Area dedicated to label port identifier

No special tools required for installation

Standard white color for all terminal solution

Angled adaptor reduce the tensile on the patchcord and the cable