text.skipToContent text.skipToNavigation

N6905E4QEZDKW020M

Plug & Play™ Indoor Loose Tube Trunk  Universal hybrid, OM4, MTP® to LC, 144 F

通用规范
产品编码 N6905E4QEZDKW020M
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 多光纤
环境 室内
光缆类型 松套管
Solution Plug and Play™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 144
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 Universal hybrid
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 11.3 mm 
最大拉伸强度,短期 600 N
最小安装弯曲半径 166.5 mm
最小操作弯曲半径 113 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.5 dB
备注: * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm   -0 / +70mm
分支类型 热缩
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 12
插头高度 12.3 mm
插头宽度 12.3 mm
插头深度 70 mm
分支 - 连接器 B
分支类型 热缩
分支直径 2 mm
阶梯递增 420 mm
最短阶梯分支长度(mm) 1020 mm
分支固定件类型 热缩
插头高度 12.3 mm
插头宽度 12.3 mm
插头深度 60 mm
每组阶梯分支
分支长度 840 mm
尺寸
长度 20 m
Cable Weight 94 kg/km
运输尺寸
高度 480 mm
宽度 90 mm
深度 480 mm
订购信息
包装内容物 2 trunk holders, test report
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 480 mm
Shipping Width 90 mm
Shipping Depth 480 mm