N909048GEZDDU020M
Plug & Play™ Indoor Loose Tube Trunk Universal, OS2 Ultra, MTP® to MTP®, 48 F
通用规范
| 产品编码 | N909048GEZDDU020M |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra |
| 光缆组件类型 | 多光纤 |
| 环境 | 室内 |
| 光缆类型 | 松套管 |
| Solution | Plug and Play™ |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 48 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 极性 | 通用,TIA-568类型B |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 标称外径 | 8.3 mm |
| 最大拉伸强度,短期 | 450 N |
| 最小安装弯曲半径 | 127.5 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 83 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 备注: | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 840 mm -0 / +70mm |
| 分支类型 | 热缩 |
| 分支颜色 | 黄色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 分支数 | 4 |
| 插头高度 | 9.3 mm |
| 插头宽度 | 9.3 mm |
| 插头深度 | 70 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支类型 | 热缩 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 插头高度 | 9.3 mm |
| 插头宽度 | 9.3 mm |
| 插头深度 | 70 mm |
| 分支长度 | 840 mm |
尺寸
| 长度 | 20 m |
| Cable Weight | 62 kg/km |
运输尺寸
| 高度 | 480 mm |
| 宽度 | 90 mm |
| 深度 | 480 mm |
订购信息
| 包装内容物 | 2 trunk holders, test report |
| 包装方法 | 纸板箱 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 480 mm |
| Shipping Width | 90 mm |
| Shipping Depth | 480 mm |