text.skipToContent text.skipToNavigation

F000201UCT09001M

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um  ClearCurve® ZBL OS2, Single-mode LC UPC, 1 m

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 F000201UCT09001M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 单光纤
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局,  标题化 
光缆类型 单工
包装 纸板箱
标准
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 透明
拉伸强度 5 N
光纤类型 单模
机械特性
剥离长度 1500 mm
拉伸强度 5 N
标称外径 0.9 mm 
最大拉伸强度,短期 6 N
最大拉伸强度,长期 3 N
最大安装拉伸强度 5 N
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
光学特性
光纤代码 U
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® ZBL
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.65 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
尾套类型 单工
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
耐久性 < 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
尾套颜色 蓝色
连接器类型 LC UPC simplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ -45 dB
尺寸
长度 1 m
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性