text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-004401J1Z09AA002M

Basic Fiber Optic Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Pigtail Kit, SC APC Simplex, Clearcurve (LBL), 2m

通用规范
产品编码 FK12-004401J1Z09AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 ClearCurve® LBL
产品类型 尾纤
光缆组件类型 单光纤
应用 中心局,  标题化 
光缆类型 900 µm
包装 纸板箱
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 1
光纤类型 单模
机械特性
剥离长度 1500 mm
拉伸强度 5 N
标称外径 900 µm 
最小操作弯曲半径 15 mm
光学特性
光纤代码 J
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® LBL
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
在1550nm 7.5mm 半径下的光纤弯曲性能 ≤ 0.4 dB/turn
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.6 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
并行光40G以太网 150 m / -
Specifications - Connector B
研磨 APC
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 绿色
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
反射 < -60 dB
尺寸
长度 2 m
Weight 54 g
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply