KIT12-009501T4Z80AA002M
Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm LSH UPC connectors, 900µm LSZH TB, 50 µm multimode (OM3), 2 m
通用规范
| 产品编码 | KIT12-009501T4Z80AA002M |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 光缆组件类型 | 单光纤 |
| 光缆类型 | 紧套的 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 1 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
机械特性
| 剥离长度 | 1500 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 88 |
| 光纤类别 | OM3 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | 无连接器 |
Specifications - Connector B
| 研磨 | PC |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21 |
| 连接器类型 | E2000 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -40 dB |
尺寸
| 长度 | 2 m |
| 外直径 | 0.9 mm |
订购信息
| 包装方法 | 纸板箱 |
| Shipping Height | 180 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |