text.skipToContent text.skipToNavigation

UAXCSE-V0101-C020-BP

Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone  Adapter, inclined, 38x25 mm, for 1xRJ45 Module (VOL or Keystone), white

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number UAXCSE-V0101-C020-BP
产品类型 核心产品
标准
阻燃 UL94 V-0级
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收和无重金属 
无卤
温度范围,安装 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
设计
片数 1
颜色 白色, RAL9010
端口数 1
机械特性
再现性 多次重复使用的
尺寸
高度 38 mm
宽度 25 mm
订购信息
Shipping Weight 3 g
每次交付的单元数 24/1
Both footprints VOL and Keystone are supported

Easy mounting of modules 

Easy assembling and removing adapter to the frame

Area dedicated to label port identifier

No special tools required for installation

Standard white color for all terminal solution

Angled adaptor reduce the tensile on the patchcord and the cable