UAXCSE-V0201-C030-BP
Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone Adapter, inclined, 45x45 mm, for 2 VOL or Keystone module, white
通用规范
| 产品编码 | UAXCSE-V0201-C030-BP |
| 产品类型 | 核心产品 |
标准
| 阻燃 | UL94 V-0级 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 环境兼容性 | 可回收和无重金属 |
| 无卤 | 是 |
| 温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
设计
| 片数 | 1 |
| 颜色 | 白色, RAL9010 |
| 端口数 | 2 |
机械特性
| 再现性 | 多次重复使用的 |
尺寸
| 高度 | 45 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 深度 | 45 mm |
订购信息
| Shipping Weight | 11 g |
| 每次交付的单元数 | 24/1 |
Both footprints VOL and Keystone are supported
Easy mounting of modules
Easy assembling and removing adapter to the frame
Area dedicated to label port identifier
No special tools required for installation
Standard white color for all terminal solution
Angled adaptor reduce the tensile on the patchcord and the cable