text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-04-90GI

EDGE™ 模块  12F, Bend-improved Single-mode (OS2)

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM12-04-90GI
产品类型 模块
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC双工
产品家族 EDGE™
配线箱类型 模块
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 1 dB
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
研磨 APC
端面类型 APC
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(不带导向针)
研磨 UPC
插芯材料 陶瓷
尺寸
宽度 96 mm
深度 125 mm
Weight 1 kg
订购信息
包装方法 Individual Blister Packs
包装内容物 1 EDGE module per blister box
每次交付的单元数 1/1