ECM-UM12-05-75QUI
EDGE™ 模块 12F, 50 µm multimode (OM4)
通用规范
| 产品编码 | ECM-UM12-05-75QUI |
| 产品类型 | 模块 |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| 适配器颜色背面 | 水蓝色 |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
| 配线箱类型 | 模块 |
| 产品家族 | EDGE™ |
光缆设计
| 极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
| Module Insertion Loss, Max | 0.35 dB |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | LC 双工 |
| 研磨 | PC |
| 端面类型 | PC |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 研磨 | PC |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
| 宽度 | 96 mm |
| 深度 | 125 mm |
| Weight | 1 kg |
订购信息
| 包装方法 | Individual Blister Packs |
| 包装内容物 | 1 EDGE module per blister box |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |