text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E572QLZDDU030M-VI

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m

通用规范
产品编码 GE5E572QLZDDU030M-VI
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
环境 室内
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 72
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 通用,TIA-568类型B
光纤类型 多模
机械特性
拉伸强度 660 N
标称外径 11.3 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 226 mm
最小操作弯曲半径 113 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm
分支颜色 Erica紫色
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸 2 EDGE™
分支数 9
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸 2 EDGE™
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支长度 840 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 450 N
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 89 mm
尺寸
长度 30 m
订购信息
包装方法 纸板箱
包装内容物 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Shipping Height 108 mm
Shipping Width 530 mm
Shipping Depth 530 mm
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection