00T112ZB4D3E015F-P
Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, Round Drop (D378) 4.6mm, 15 Ft, individual packaging
通用规范
| 产品编码 | 00T112ZB4D3E015F-P |
| 光纤类别 | G.652.D |
| 光缆组件类型 | Multifiber Assembly |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | Evolv™ Round Drop Cable |
| 包装 | 单个包装 |
| 终端 | 两端 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 极性 | 通用,TIA-568类型B |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 标称外径 | 4.5 mm |
| 最大拉伸强度,短期 | 1350 N |
| 最大拉伸强度,长期 | 400 N |
| 最大安装拉伸强度 | 1350 N |
| 最小安装弯曲半径 | 135 mm |
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| 轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 222.41 N (50 lb) in axial pull with load applied to the dust cap |
Specifications - Connector A
| 研磨 | PC |
| 插入损耗,最大 | 0.45 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | 无连接器 |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| 研磨 | PC |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | Multifber Pushlok |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 1000 mm -0 / +70mm |
| 分支类型 | 热缩 |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 分支数 | 1 |
| 插头高度 | 6 mm |
| 插头宽度 | 6 mm |
| 插头深度 | 31.75 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支类型 | 热缩 |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 插头高度 | 6 mm |
| 插头宽度 | 6 mm |
| 插头深度 | 31.75 mm |
拉环 - 连接器 A
| Grip Outer Diameter | 0.7 in |
拉环 - 连接器 B
| Grip Outer Diameter | 0.69 in |
尺寸
| 长度 | 15 ft |
订购信息
| 包装内容物 | 2 trunk holders, test report |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |