T1T212ZB4D1E050M-P
Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 50 m, individual packaging
通用规范
产品编码 | T1T212ZB4D1E050M-P |
光纤类别 | G.652.D |
光缆组件类型 | Multifiber Assembly |
环境 | 室外 |
光缆类型 | SST-Drop™绝缘 |
包装 | 单个包装 |
终端 | 两端 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
极性 | 通用,TIA-568类型B |
光纤类型 | 单模 |
机械特性
标称外径 | 4.5 mm |
最大拉伸强度,短期 | 1350 N |
最大拉伸强度,长期 | 400 N |
最大安装拉伸强度 | 1350 N |
最小安装弯曲半径 | 135 mm |
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 222.41 N (50 lb) in axial pull with load applied to the dust cap |
Specifications - Connector A
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | Multifber Pushlok |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | Multifber Pushlok |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
反射 | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 1000 mm -0 / +70mm |
分支类型 | 热缩 |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支固定件类型 | 热缩 |
分支数 | 1 |
插头高度 | 6 mm |
插头宽度 | 6 mm |
插头深度 | 31.75 mm |
分支 - 连接器 B
分支类型 | 热缩 |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支固定件类型 | 热缩 |
分支数 | 1 |
插头高度 | 6 mm |
插头宽度 | 6 mm |
插头深度 | 31.75 mm |
拉环 - 连接器 B
Grip Outer Diameter | 0.48 in |
尺寸
长度 | 50 m |
订购信息
包装内容物 | 2 trunk holders, test report |
每次交付的单元数 | 1/1 |