text.skipToContent text.skipToNavigation

T1T212ZB4D1E250F-P

Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly  Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 250 Ft. individual packaging

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 T1T212ZB4D1E250F-P
光纤类别 G.652.D
光缆组件类型 Multifiber Assembly
环境 室外
光缆类型 SST-Drop™绝缘
包装 单个包装
终端 两端
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 通用,TIA-568类型B
光纤类型 单模
机械特性
标称外径 4.5 mm 
最大拉伸强度,短期 1350 N
最大拉伸强度,长期 400 N
最大安装拉伸强度 1350 N
最小安装弯曲半径 135 mm
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 222.41 N (50 lb) in axial pull with load applied to the dust cap
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 Multifber Pushlok
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 Multifber Pushlok
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 1000 mm   -0 / +70mm
分支类型 热缩
分支颜色 水蓝色
分支固定件类型 热缩
分支数 1
插头高度 6 mm
插头宽度 6 mm
插头深度 31.75 mm
分支 - 连接器 B
分支颜色 水蓝色
分支类型 热缩
分支固定件类型 热缩
插头高度 6 mm
插头宽度 6 mm
插头深度 31.75 mm
拉环 - 连接器 A
Grip Outer Diameter 0.69 in
拉环 - 连接器 B
Grip Outer Diameter 0.48 in
尺寸
长度 250 ft
订购信息
包装内容物 2 trunk holders, test report
每次交付的单元数 1/1