FK12-002801J4Z33AA002M
Basic Fiber Optic Pigtail Kit, LSZH, 900 µm Multimode, LSZH, ClearCurve, LBL,LSA UPC, Telcordia Standard, Short strip,2 m
通用规范
| 产品编码 | FK12-002801J4Z33AA002M |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | Fiber to the Premises, In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), 中心局 |
标准
| 对火反应 | Eca |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 互操作性 | IEC 61754 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 1 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 外护套颜色 | 黄色 |
| 极性 | 直通, TIA-568 Type-A |
| 芯数/端口 | 1 |
机械特性
| 剥离长度 | 150 mm |
| 标称外径 | 0.9 mm |
| 最小安装弯曲半径 | 15 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 7.5 mm |
Specifications - Connector A
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21 |
| 连接器类型 | 无连接器 |
| 尾套类型 | Simplex |
Specifications - Connector B
| 研磨 | UPC |
| 插入损耗,最大 | 0.25 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21 |
| 尾套颜色 | 蓝色 |
| 连接器类型 | LSA UPC |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 配线箱颜色 | 金属 |
| 配线箱材料 | 金属 |
| 尾套类型 | Simplex |
| 反射 | ≤ -45 dB |
尺寸
| 长度 | 2 m |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply