text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-003901T1Z09AA002M

Basic Fiber Optic Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve,SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip,2 m

通用规范
产品编码 FK12-003901T1Z09AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
产品类型 尾纤
光缆组件类型 单光纤
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局 
光缆类型 900 µm
包装 纸板箱
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 A1-OM3 
对火反应 Eca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 水蓝色
极性 直通, TIA-568 Type-A
光纤类型 多模
芯数/端口 4
机械特性
剥离长度 1500 mm
拉伸强度 5 N
标称外径 0.9 µm 
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
尾套类型 Simplex
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.6 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 SC UPC simplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 Simplex
反射 ≤ -40 dB
尺寸
长度 2 m
外直径 900 µm
Weight 54 g
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性