text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-008501G4Z33AA002M

Basic Fiber Optic Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Single-mode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,MU UPC, Telcordia Standard, Short strip,2 m

通用规范
产品编码 FK12-008501G4Z33AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 单模(OS2)
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局 
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
对火反应 Eca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 黄色
极性 直通, TIA-568 Type-A
芯数/端口 1
机械特性
剥离长度 150 mm
标称外径 0.9 mm 
最小安装弯曲半径 20 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
Specifications - Connector A
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
连接器类型 无连接器
尾套类型 Simplex
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
尾套颜色 紫色
连接器类型 MU UPC
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 棕色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 Simplex
反射 ≤ -45 dB
尺寸
长度 2 m
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply