text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-000201G1Z09ZZ001.5M

Basic Fiber Optic Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Single-mode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,LC UPC Simplex,Standard color, Easy strip,1.5

通用规范
产品编码 FK12-000201G1Z09ZZ001.5M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 单模(OS2)
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局 
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
对火反应 Eca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 黄色
极性 直通, TIA-568 Type-A
芯数/端口 1
机械特性
剥离长度 1500 mm
标称外径 0.9 mm 
最小安装弯曲半径 20 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
Specifications - Connector A
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
连接器类型 无连接器
尾套类型 Simplex
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 蓝色
连接器类型 LC UPC simplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 Simplex
反射 ≤ -45 dB
尺寸
长度 1.5 m
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性