text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-001901G4Z33AA002M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  LSH APC connectors, 900µm LSZH TB3, SMF-28® Ultra Single-mode (OS2), 2 m

通用规范
产品编码 KIT12-001901G4Z33AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光缆组件类型 单光纤
光缆类型 紧套的
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
光纤配色 Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua
机械特性
剥离长度 100 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
反射 ≤ -75 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
尾套颜色 绿色
连接器类型 E2000
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 绿色
尾套类型 单个
反射 ≤ -60 dB
尺寸
长度 2 m
外直径 0.9 mm
订购信息
包装方法 纸板箱
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm