text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-003901K4Z43AA002M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, InfiniCor 300,SC UPC Simplex, Telcordia Standard, Short strip,2 m

通用规范
产品编码 KIT12-003901K4Z43AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1)
光缆组件类型 单光纤
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局 
光缆类型 紧套的
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 A1b OM1 
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 橙色
极性 直通, TIA-568 Type-A
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
芯数/端口 4
机械特性
剥离长度 150 mm
标称外径 0.9 mm 
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
光学特性
光纤代码 K
性能选项代码 08
光纤类别 OM1 
光纤类型 多模
光纤名称 62.5 µm 多模 (OM1)
最大衰减 3.1 dB/km / 0.8 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 ISO/IEC 11801
光纤纤芯直径 62.5 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 300 m / 550 m
串行10 Gigabit 以太网 33 m / -
最小有效模式带宽(EMB) -
最小满注发射(OFL)带宽 200 MHz*km / 600 MHz*km
Specifications - Connector A
护套缆拉伸强度 70 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
尾套类型 Simplex
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 70 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 SC UPC simplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 Simplex
反射 ≤ -40 dB
尺寸
长度 2 m
外直径 0.9 mm
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1