KIT12-005801G4Z31AA002M
Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm Single-mode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,SC UPC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip,2 m
通用规范
| 产品编码 | KIT12-005801G4Z31AA002M |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | 单光纤 |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | Fiber to the Premises, In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), 中心局 |
| 光缆类型 | 紧套的 |
标准
| 光纤标准 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 对火反应 | Dca |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 互操作性 | IEC 61754 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 1 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 外护套颜色 | 黄色 |
| 极性 | 直通, TIA-568 Type-A |
| 光纤配色 | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
| 芯数/端口 | 4 |
机械特性
| 剥离长度 | 1500 mm |
| 标称外径 | 0.9 mm |
| 最小安装弯曲半径 | 20 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 10 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 25 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | ≤ -59 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 70 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21 |
| 尾套类型 | Simplex |
Specifications - Connector B
| 研磨 | UPC |
| 插入损耗,最大 | 0.25 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 70 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21 |
| 尾套颜色 | 蓝色 |
| 连接器类型 | SC UPC simplex |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 配线箱颜色 | 蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | Simplex |
| 反射 | ≤ -45 dB |
尺寸
| 长度 | 2 m |
| 外直径 | 0.9 mm |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |