text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-009501Q4Z80AA002M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  LSH UPC connectors, 900µm LSZH TB, 50 µm multimode (OM4), 2 m

通用规范
产品编码 KIT12-009501Q4Z80AA002M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 单光纤
光缆类型 紧套的
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 1
外护套材料 LSZH™/FRNC
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
机械特性
剥离长度 1500 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
反射 ≤ -59 dB
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.5 dB
耐久性 ≤ 0.2 dB 1000 插拔, FOTP-21
连接器类型 E2000
插芯材料 陶瓷
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 ≤ -40 dB
尺寸
长度 2 m
外直径 0.9 mm
订购信息
包装方法 纸板箱
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm