288ZZ4-13161B53
MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow 288F, Bend-Improved Single-mode (OS2)
通用规范
| 产品编码 | 288ZZ4-13161B53 |
| 光缆类型 | 带状 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | G.652.D/G.657.A1 |
| 应用 | 微管 |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ICEA S-122-744-2016 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光纤芯数 | 288 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 带子 | 水膨胀 |
机械特性
| 最大拉伸强度,长期 | 400 N |
| 最大拉伸强度,短期 | 1334 N |
| 标称外径 | 7.9 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 238 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 316 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 61 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| 光纤名称 | SMF-28® Contour Fit |
| 最大衰减 | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
尺寸
| Cable Weight | 44 kg/km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 8000 m |
Bend-Improved Single-mode 190 μm Diameter
ITU-T G.652.D and G.657.A1-compliant 190 micron single-mode fiber with a 9.2 μm MFD maintains full compatibility with existing fiber networks
Flow Ribbon Technology
Allows for smaller cable designs and easier routing in hardware. Flow Ribbons are compatible with both 200 μm and 250 μm commercially available splicers
Reduced Cable Diameter
High fiber density in microduct systems. Up to 60 percent reduction in cable diameter (compared to existing SST-UltraRibbon™) doubling fiber count per duct at similar ODs
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of long installation distances
Compact and light
CapEx-optimised installations & upgrades