text.skipToContent text.skipToNavigation

J909012GEZ-NB003MI

12-Fiber MTP® PRO Jumper  SMF-28® Ultra single-mode (OS2), MTP to MTP

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 J909012GEZ-NB003MI
光纤类别 SMF-28® Ultra
光缆组件类型 多光纤
光缆类型 松套管
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 TIA-568 类型B
光纤类型 单模
机械特性
标称外径 3 mm 
最大拉伸强度,短期 80 N
最大拉伸强度,长期 160 N
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,最大 0.75 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP® PRO (不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ 65 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,最大 0.75 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP® PRO (不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ 65 dB
尺寸
长度 3 m
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection