text.skipToContent text.skipToNavigation

E788002GNZ20007M

EDGE™ 2.0 mm Single-mode Patch Cord, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, Low-Loss, LC UPC Uniboot to LC APC Uniboot, 7 m

通用规范
产品编码 E788002GNZ20007M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 单模(OS2)
产品类型 核心产品/快速交付
光缆组件类型 跳线
环境 室内
应用 数据中心 
光缆类型 紧套的
Brand EDGE™
标准
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 2
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 黄色
极性 Crossed, TIA-568 Type-B
机械特性
拉伸强度 150 N
标称外径 2 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 20 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 蓝色
连接器类型 LC UPC uniboot
配线箱颜色 蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 绿色
连接器类型 LC APC uniboot
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 < -60 dB
尺寸
长度 7 m
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply.
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties dependent on application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance