E808002GNZ20007M
EDGE™ 2.0 mm Single-mode Patch Cord, LSZH, CPR Dca SMF-28® Ultra OS2, Low-Loss, LC APC Uniboot to LC APC Uniboot, 7 m
通用规范
产品编码 | E808002GNZ20007M |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | 单模(OS2) |
产品类型 | 核心产品/快速交付 |
光缆组件类型 | 跳线 |
环境 | 室内 |
应用 | 数据中心 |
光缆类型 | 紧套的 |
Brand | EDGE™ |
标准
对火反应 | Dca |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | IEC 61754 |
环境条件
温度范围,安装 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 2 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
外护套颜色 | 黄色 |
极性 | Crossed, TIA-568 Type-B |
机械特性
拉伸强度 | 150 N |
标称外径 | 2 mm |
抗压 | 1000 N/10 cm |
最小安装弯曲半径 | 20 mm |
最小操作弯曲半径 | 10 mm |
光学特性
光纤代码 | Z |
性能选项代码 | 25 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
最大衰减 | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
护套缆拉伸强度 | 50 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 绿色 |
连接器类型 | LC APC uniboot |
配线箱颜色 | 绿色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 集成尾套 |
反射 | < -60 dB |
Specifications - Connector B
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
护套缆拉伸强度 | 50 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
尾套颜色 | 绿色 |
连接器类型 | LC APC uniboot |
配线箱颜色 | 绿色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 集成尾套 |
反射 | < -60 dB |
尺寸
长度 | 7 m |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 190 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply.
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties dependent on application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance