Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.
Height Unit
Panels per Housing
Module Type
Splice Tray Type
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| PCH-01U | Pretium® Connector Housing, 1 rack unit, holds two CCH connector panels | |
| PCH-01U-SPL | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
| PCH-02U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
| PCH-02U-SPL | PCH Housing, 2U, dark metallic grey, 4 CCHE Panels capacity + MFT Tray holder with 4 MFT Trays capacity | |
| PCH-04U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE | |
| PCH-04U-SPL | Protections de connecteurs Pretium® (PCH) | |
| PCH-M3-01U | Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite |