Cassete de emenda MAX
Splice Protection Type
Splicing Capacity
Application
Package Contents
Maximum Number of Fibers per Tray
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| S46998-A002-R497 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R230 | MAX Splice SE Tray with 1x2 splitter, black | |
| S46998-A2-R231 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R232 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R233 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R234 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R94 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R95 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R96 | MAX Splice SE Splice Tray for 12 heat-shrink splice protectors, pack of 3 | |
| S46998-A2-R97 | Bandeja SE para sensor de água, cinza |