text.skipToContent text.skipToNavigation

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™

L'assemblage multifibre Evolv® Pushlok™ est conçu pour être utilisé dans les réseaux d'accès fibre optique extérieurs avec les terminaux FlexNAP, MDU et de distribution de fibre. Cette solution d'assemblage de câbles innovante offre une flexibilité accrue, une vitesse de déploiement plus rapide et des coûts d'installation réduits.

Le connecteur multifibre Pushlok™ est l'élément clé permettant la connexion rapide pour jusqu'à 12 fibres simultanément. Le connecteur est basé sur la technologie de connecteur MTP® éprouvée sur le terrain, encapsulée dans un boîtier renforcé adapté à une utilisation dans n'importe quel environnement. Les versions mâle, femelle et pour port de terminal peuvent être facilement associées pour créer une connexion étanche ou in-line. La connectique et les tests en usine garantissent une perte optique faible et fiable sur toutes les fibres.

Les assemblages Pushlok™ sont disponibles avec le câble extérieur SST-Drop™, le câble intérieur/extérieur plat FREEDM® LSZH, ou le câble rond multifibre Drop, permettant une migration aisée entre les applications intérieures et extérieures. L'assemblage Pushlok™ est disponible avec des connecteurs Pushlok™ MT mâles ou femelles pour répondre à vos besoins réseau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
00T112ZB4D1E005M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 5 m, individual packaging
00T112ZB4D3E010M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 m, individual packaging
00T112ZB4D3E015F-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, Round Drop (D378) 4.6mm, 15 Ft, individual packaging
00T204ZB4D3E010M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 10 m, individual packaging
00T204ZB4D3E020M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 20 m, individual packaging
00T204ZB4D3E030M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 30 m, individual packaging
00T212ZB1D1E050F-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 50 Ft, individual packaging
00T212ZB4D1E005M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 5 m, individual packaging
00T212ZB4D3E010M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 m, individual packaging
00T212ZB4D3E025F-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male pigtail, 12 fibers, Round Drop (D378) 4.6mm, 25 Ft, individual packaging
M1T112ZB4EXT002F Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, OptiTip Nonpinned to Multifiber Pushlok™ Female compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, Individual packaging.
M1T212ZB4EXT002F Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, OptiTip Nonpinned to Multifiber Pushlok™ Male compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, Individual packaging.
M2T112ZB4EXT002F Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, OptiTip Pinned to Multifiber Pushlok™ Female compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, Individual packaging.
M2T212ZB4EXT002F Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, OptiTip Pinned to Multifiber Pushlok™ Male compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, Individual packaging.
T1T212ZB4D1E010M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 m, individual packaging
T1T212ZB4D1E050M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 50 m, individual packaging
T1T212ZB4D1E100M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 100 m, individual packaging
T2T204ZB4D3E010M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 10 m, individual packaging
T2T204ZB4D3E020M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 20 m, individual packaging
T2T204ZB4D3E030M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 30 m, individual packaging
T2T204ZB4D3E040M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 40 m, individual packaging
T2T204ZB4D3E050M-P Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 50 m, individual packaging