text.skipToContent text.skipToNavigation

Anaerobic Connectors

Corning’s anaerobic-cured keyed and non-keyed connectors deliver high optical performance in a fast, easy field-termination solution designed for fiber-to-the-workstation applications, supporting both single-mode and multimode connections. These connectors combine the quick-cure convenience of anaerobic adhesive with the proven performance of epoxy-and-polish connectors. Ideal for enterprise networks and installations requiring field-installed connectors, the anaerobic-cure technology enables cost-effective fiber optic network deployment with minimal tools. Installation is completed in minutes using a two-part epoxy process: adhesive is injected into the connector ferrule, the fiber is dipped into the primer, and then inserted into the connector. Curing takes only one minute—no lamps or ovens required.


Products

产品编码 Product Name
95-051-41-SP Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM2)
95-051-41-SP-X Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2)
95-051-52-SP-NL Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2), sans logo
95-051-52-SP-X Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-61-SP Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM2)
95-051-61-SP-X Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-98-SP Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2, OM3, OM4)
95-051-98-SP-KA Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), turquoise
95-051-98-SP-KB Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), noir
95-051-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), orange
95-051-98-SP-KG Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), vert
95-051-98-SP-KN Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), bleu
95-051-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rose
95-051-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rouge
95-051-98-SP-KS Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), gris
95-051-98-SP-KV Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), violet
95-051-98-SP-KW Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), blanc
95-051-98-SP-KY Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), jaune
95-051-98-SP-NL Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2), sans logo
95-051-98-SP-X Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-101-41-SP Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-41-SP-NL Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo
95-101-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-52-SP-NL Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo
95-101-61-SP Connecteur anaérobie, FC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-98-SP Connecteur anaérobie, LC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-98-SP-KB Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), noir
95-101-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), orange
95-101-98-SP-KG Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), vert
95-101-98-SP-KN Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), bleu
95-101-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rose
95-101-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rouge
95-101-98-SP-KS Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), gris
95-101-98-SP-KV Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), violet
95-101-98-SP-KW Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), blanc
95-101-98-SP-KY Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), jaune
95-201-41-SP Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2)
95-201-41-SP-NL Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2), sans logo
95-201-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, monomode (OS2)
95-201-61-SP Connecteur anaérobie, FC, monomode (OS2)
95-201-98-SP Connecteur anaérobie, LC, monomode (OS2)
95-201-98-SP-KA Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), turquoise
95-201-98-SP-KB Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), black
95-201-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), orange
95-201-98-SP-KG Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), green
95-201-98-SP-KN Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), blue
95-201-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rose
95-201-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rouge
95-201-98-SP-KS Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), slate
95-201-98-SP-KV Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), violet
95-201-98-SP-KW Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), white
95-201-98-SP-KY Anaerobic Connector, Keyed LC, Single-mode (OS2), yellow
95-201-98-SP-NL Anaerobic Connector, LC, single-mode (OS2), no logo