text.skipToContent text.skipToNavigation

UCC-JAR

Presslok™ Splice Connectors  UCC, Jar

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number UCC-JAR
Tipo de producto Conector de empalme de cobre
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Composición Relleno de gel
N.º de conexiones Dos (2)
Tipo de conector Cubierta
Conductor AWG 26-22
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Botella
Unidades por entrega 5000/1
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales