NPC+ (Conector Sin Pulir)


Fiber Category
Housing Color
Polish
Connector Type
You might also be interested in
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
NPCP-LC-OM2-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento), SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
NPCP-LCU-SM-12 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
NPCP-SC-OM2-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
NPCP-SC-OM2-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
NPCP-SC-OM34-120-C | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
NPCP-SC-OM34-48 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
NPCP-SCA-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
NPCP-SCA-48 | NPC+ (No Polish Connector) SC APC, FS, 250/900 μm | |
NPCP-SCA-60 | NPC+ (No Polish Connector), SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
NPCP-SCU-SM-120-C | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
NPCP-SCU-SM-48 | NPC+ (Conector Sin Pulir) |