text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau de brassage CCHE, duplex LC

Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Le raccordement entre les connecteurs est ainsi sécurisé efficacement. Les panneaux de modules existent en configuration de 6-, 8-, 12-, 16- and 24-fibres. Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Une variété d'adaptateurs standards est disponible. Dans la plupart des cas, les panneaux sont utilisés pour des applications où un étiquetage et une identification des connecteurs sont requis. Ceci est obtenu grâce aux icônes colorées avec différents symboles moulés.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCHE-CP06-04 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, monomode (OS2)
CCHE-CP06-05 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 62.5 µm, multimode (OM1)
CCHE-CP06-AD Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4), avec volets
CCHE-CP06-D3 CCHE Panel, LC duplex 6 F, 50 µm multimode (OM2)
CCHE-CP06-E4 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 50 µm multimode (OM3)
CCHE-CP12-04 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, monomode (OS2)
CCHE-CP12-05 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, 62.5 µm multimode (OM1)
CCHE-CP12-AD Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, multimode (OM3/OM4), avec volets
CCHE-CP12-B3 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, monomode (OS2)
CCHE-CP12-D3 CCHE Panel, LC duplex 12 F, 50 µm multimode (OM2)
CCHE-CP12-E4 CCHE Panel, LC duplex Simplex, 12 F, 50 µm multimode (OM3/4)
CCHE-CP24-04 Panneau CCHE, noir, 12 LC duplex, UPC, bleu, OS2
CCHE-CP24-05 CCHE Panel, LC duplex 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
CCHE-CP24-AD Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, turquoise, 50 µm multimode OM3/OM4, avec volets obturateurs
CCHE-CP24-AE Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, bleu, OS2, avec volets obturateurs
CCHE-CP24-AF Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets
CCHE-CP24-AV Panneau CCHE, LC duplex, noir, 24 FO, violet 50 µm multimode (OM4), avec volets obturateurs
CCHE-CP24-D3 Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, 50 µm multimode (OM2)
CCHE-CP24-E4 Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, turquoise, OM3
CCHE-CP24-L4 Panneau de brassage CCHE, duplex SC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets
CCHEP-1111-BB CCHE Panel, LC duplex 12 F, single-mode (OS2), 50 µm multimode (OM3/OM4)