CCH-CF
CCH Cassette Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel
Spécifications générales
| Référence du produit | CCH-CF |
| Type de produit | Cassettes |
| Type de montage | Montage en baie, Montage mural |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de boîtier | CCH |
| Type de panneau ou de module | CCH |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)